arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
COS G14-A

COS G14-A

Moduly s priechodkami

ID 1586542

Moduly s priechodkami, G19, Strana adaptéra

  • Počet pinových kontaktov: 14
Vhodné pre Nástroj
Schéma skrutkových pripojení J
Typ prenosu Signál
Hmotnosť [kg] 0.15
Min. teplota okolia [°C] 5.0
Max. teplota okolia [°C] 60.0
Trieda ochrany IP IP64 (iba v prepojenom stave)
Počet pinových kontaktov 14.0
Nominálny prúd [A] 3.0
Striedavé napätie [V AC] 250.0
Jednosmerné napätie [V DC] 250.0
Electrická prípojka Zásuvka s bajonetovým uzáverom Amphenol PT, 19-kolíková
Vývod - prípojka s možnosťou radiálneho otáčania
Osobitné vlastnosti S možnosťou otočenia do piatich polôh, otočný kódovací spínač pre kódovanie 0-15 nástrojov. Dimenzované pre max. 0,15 A a 24 V.

Všeobecné poznámky o sérii

Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.

Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.