arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
COS HB6-K

COS HB6-K

フィードスルーモジュール

ID 1586289

フィードスルーモジュール, HB6, マスター側

  • ピン接点数: 2
適した用途 交換ヘッド
ネジ接続の図 L
伝送のタイプ 油圧
重量 [kg] 1.47
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
出力口接続 軸方向
フルードフィードスルーの数 2x G3/8"
媒体のタイプ 液圧、水
流体フィードスルーあたりの最大流量 1.460 l/min (G3/8")
最大作動圧 [bar] 496.0
特殊な特性 許容される最大作動圧力を遵守してください。複数の接続部を持つモジュールについては、すべての接続部で同時に生じる圧力値の合計が、この値を超えることがあってはいけません。ポートにはセルフシールが施されています。にもかかわらず、ポートの結合が解除されると、少量の液体がポートの表面に残ることがあります。この液体の量は、処理する流体の種類でだいたい決まります。

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。