COS JB2-K
通道模块
ID 1586302
通道模块, JBx, 主侧
技術的詳細
| 适用于 | 更换头 |
|---|---|
| 螺钉连接图 | L1 |
| 重量 [kg] | 0.75 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 60.0 |
| 插座连接 | 切向 |
| 介质类型 | 空气 |
| 最大工作压力 [bar] | 6.9 |
| 特殊特性 | 气路接口 (2 x G1/4"),与外部用户侧阀门一起使用。 |
在 CPS-K 的 A 侧使用气动控制模块时,还需要在 CPS-A 上安装 COS Z50-A-LD 转接板 (ID 1584093)。
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。