COS JB3-K
フィードスルーモジュール
N.º de identificação 1586303
フィードスルーモジュール, JBx, マスター側
技術的詳細
| Pasuje do | Wymienna głowica |
|---|---|
| Schemat połączenia śrubowego | L2 |
| Masa [kg] | 0.84 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 5.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60.0 |
| Przyłącze wyjściowe | stycznie |
| Rodzaj medium | Powietrze |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 6.9 |
| Specjalne właściwości | Przyłącze pneumatyczne (2 x G1/4") w przypadku stosowania z zewnętrznym zaworem po stronie klienta. |
W przypadku stosowania modułu sterowania pneumatycznego w CPS-K po stronie A, wymagana jest również płyta dystansowa COS Z50-A-LD, ID 1584093, w CPS-A.
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.