COS JU2-K
피드 스루 모듈
ID 1586306
피드 스루 모듈, JUx, 마스터 사이드
Specifiche tecniche
| 다음에 적합함 | 헤드 교체 |
|---|---|
| 나사 연결 다이어그램 | L1 |
| 중량 [kg] | 0.58 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 50.0 |
| 보호 클래스 IP | IP20 |
| 교류 전압 [V AC] | 24.0 |
| 직류 전압 [V DC] | 24.0 |
| 콘센터 연결 | 접선 방향 |
| 매질의 유형 | 공기 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 6.9 |
| 특별 속성 | CPS-K를 제어하기 위한 이중 안정 방향 제어 밸브가 장착된 밸브 모듈. 적절한 제어 모듈을 통한 제어를 위한 통합 핀 블록. 공압 연결 1x G1/4”. |
CPS-K의 A 측면에서 공압 제어 모듈(통합 밸브 포함)을 사용할 때 CPS-A에도 거리 플레이트 COS Z50-A-LD(ID 1584093)가 필요합니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.