COS MT14-K
フィードスルーモジュール
ID 1586648
Moduli passanti, MT14, Lato master
- Numero di contatti pin: 14
技術的詳細
| Adatto a | Testa di cambio |
|---|---|
| Diagramma di collegamento viti | J |
| Tipo di trasmissione | Potenza |
| Peso [kg] | 0.31 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Classe di protezione IP | IP64 (solo in stato accoppiato) |
| Numero di contatti pin | 14.0 |
| Corrente nominale [A] | 13.0 |
| Tensione alternata [V AC] | 450.0 |
| Tensione continua [V DC] | 700.0 |
| Collegamento elettronica | Connettore a cappuccio filettato Amphenol MS, 19 poli |
| Presa di collegamento elettrico | tangenziale |
| Proprietà speciali | Uscita cavo a destra |
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.