arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
COS PG3-A

COS PG3-A

피드 스루 모듈

ID 1586922

피드 스루 모듈, PG3, 어댑터측

  • 핀 접점 수: 1
다음에 적합함 툴
나사 연결 다이어그램 J/B
전송 유형 용접
중량 [kg] 0.2
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
보호 클래스 IP IP40(결합 상태에서만)
핀 접점 수 1.0
정격 전류 [A] 200.0
교류 전압 [V AC] 600.0
직류 전압 [V DC] 600.0
전기 연결 최대 35mm²/AWG 2 링 케이블 러그용 M8
콘센터 연결 축 방향
특별 속성 용접 애플리케이션의 접지용으로 적합합니다.
이 피드 스루 모듈은 CPB 툴 체인저와도 호환됩니다.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.