arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
COS RE5-K

COS RE5-K

フィードスルーモジュール

IDnr. 1586656

フィードスルーモジュール, RE5, マスター側
適した用途 交換ヘッド
ネジ接続の図 J
伝送のタイプ 通信
重量 [kg] 0.12
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
保護等級 IP IP64 (結合状態で
Bus システム EtherNet
伝送速度 [Mbit/s] 100
定格電流 [A] 2.0
交流電圧 [V AC] 60.0
直流電圧 [V DC] 60.0
電気接続 M12、メス、D コードコネクター
出力口接続 径方向
特殊な特性 Power-over-Ethernet (PoE) をサポート。

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.