COS RES10B-A
フィードスルーモジュール
ID 1586669
フィードスルーモジュール, RES10B, アダプター側
- ピン接点数: 9
技術的詳細
| 適した用途 | ツール |
|---|---|
| ネジ接続の図 | J |
| 伝送のタイプ | サーボ |
| 重量 [kg] | 0.14 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
| 保護等級 IP | IP64 (結合状態で |
| ピン接点数 | 9.0 |
| 定格電流 [A] | 3.5 |
| 交流電圧 [V AC] | 160.0 |
| 直流電圧 [V DC] | 160.0 |
| 電気接続 | M23 ソケット, 12-ピン |
| 出力口接続 | 径方向 |
| 特殊な特性 | 4 本の撚り対線と、コネクタハウジングの遮蔽はピンブロックによって行われます。 |
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。