COS TD-A
Przepusty pneumatyczno-elektryczne
ID 1586730
Przepusty pneumatyczno-elektryczne, TD, Strona adaptera
- Liczba styków pinowych: 4
技術的詳細
| Pasuje do | Narzędzie |
|---|---|
| Schemat połączenia śrubowego | J |
| Typ przełożenia | Komunikacja |
| Masa [kg] | 0.36 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 5.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60.0 |
| Stopień ochrony IP | IP64 (tylko w stanie sprzężonym) |
| System magistrali | DeviceNet |
| Liczba styków pinowych | 4.0 |
| Prąd znamionowy [A] | 5.0 |
| Napięcie przemienne [V AC] | 24.0 |
| Napięcie stałe [V DC] | 24.0 |
| Złącze elektryczne | Gniazdo 7/8", 5-pinowe |
| Przyłącze wyjściowe | promienisty |
| Złącze elektryczne | Gniazdo 7/8", 4-pinowe |
| Wyjście złącza elektrycznego | promienisty |
Do montażu na SWS-040 i SWS-041 potrzebny jest dodatkowy element dystansowy (ID 9960869).
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.