arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
COS TP-A

COS TP-A

フィードスルーモジュール

ID 1586738

フィードスルーモジュール, TP, アダプター側

  • ピン接点数: 5
適した用途 ツール
ネジ接続の図 J
伝送のタイプ 通信
重量 [kg] 0.35
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
保護等級 IP IP64 (結合状態で
Bus システム PROFINET, EtherNet
伝送速度 [Mbit/s] 10 / 100
ピン接点数 5.0
定格電流 [A] 5.0
交流電圧 [V AC] 250.0
直流電圧 [V DC] 250.0
電気接続 M12、メス、D コードコネクター
出力口接続 径方向
電気接続 7/8" ソケット, 5-ピン
電気接続アウトレット 径方向
特殊な特性 PROFINET/EtherNet および 5 ピン電圧供給を通じた同時フィード
CPS 040 および CPS 041 への取付には、追加スペーサー (品番 1584116) が必要となります。

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。