CLM 50-H050
ID 314039
- 최대 스트로크: 50 mm
기술 세부 정보
| 스트로크 [mm] | 50.0 |
|---|---|
| 연장 포스 [N] | 120.0 |
| 수축 포스 [N] | 103.0 |
| 반복 정밀도 [mm] | 0.02 |
| 피스톤 지름 [mm] | 16.0 |
| 바 지름 [mm] | 6.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 3.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 8.0 |
| 정격 가동 압력 [bar] | 6.0 |
| 더블 스트로크당 실린더 용량/10 mm [cm³] | 2.0 |
| 전체 길이 [mm] | 156.0 |
| IP 보호등급 | 40 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 중량 [kg] | 0.98 |
| 드라이브 컨셉 | 피스톤 로드 실린더 |
| 길이 X [mm] | 156.0 |
| 너비 Y [mm] | 52.0 |
| 높이 Z [mm] | 45.0 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 17.0 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 15.1 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 7.55 |
| 간극 N(모멘트 로드용) [mm] | 34.0 |
| 최대 축 포스 Fz 최대 [N] | 372.0 |
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
표시된 힘과 모멘트는 단일 하중의 최대값입니다. 둘 이상의 힘 또는 토크가 동시에 발생하는 경우 Toolbox를 사용해 애플리케이션 사례를 계산할 수 있습니다. Fy 힘은 Toolbox로만 계산할 수 있습니다.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Zyklen.
Verfahrzeiten
sind reine Bewegungszeiten des Schlittens bzw. Grundkörpers. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.
Hub
ist der maximale Nennhub der Einheit. Dieser kann beidseitig durch die Stoßdämpfer verkürzt werden.
Auslegung oder Kontrollrechnung
Zur Auslegung oder Kontrollrechnung der Einheiten empfehlen wir den Einsatz unserer Software Toolbox, die online verfügbar ist. Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist zwingend notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann.
Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen Umgebungsbedingungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann. Bitte sprechen Sie uns an.
Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione
Guida
Guida a rulli incrociati precaricati senza gioco
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
La fornitura comprende
Asse lineare nella variante ordinata, incl. bussola di arresto (CLM 008)/smorzamento della posizione finale (CLM 010 – CLM 200) e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.
Garanzia
24 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta