arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
DRL

DRL

Unité de levage/tournage compacte
Unité de rotation et de translation compacte composée d'un cylindre à course courte puissant et d'un entraînement de pivotement par pignon-crémaillère.

Avantages - Vos bénéfices

  • Temps de cycle réduit
    d'où une productivité élevée
  • translation et rotation dans une unité
    ce qui permet la suppression des modules de rotation supplémentaires dans le cas des unités Pick & Place
  • Angle de rotation et course verticale réglables
    pour la compensation des tolérances de montage
  • Hauteur de la position finale avant et arrière réglables indépendamment l'une de l'autre
    sert pour différentes hauteurs de saisie et de dépôt
  • Deux positions d'attente pouvant être approchées par commande
    pour une flexibilité maximale d'applications
  • Dimension compactes
    pour des contours de collision minimisés lors de la manipulation de pièce
  • Dispositif anti-chute grâce à une cartouche de serrage
    pour une sécurité de processus pendant les temps d'arrêt du système
  • Interface du système modulaire
    pour de nombreuses combinaisons standard avec des produits de l'automatisation de l'assemblage modulaire

Options et informations particulières

  • Variante de dispositif anti-chute
    empêche la descente de la structure en cas de perte brutale d'énergie.
  • Système modulaire SCHUNK
    Ce module peut être combiné en standard avec de nombreux composants du système modulaire.
  • Version à position intermédiaire
    La position intermédiaire en option est livrée entièrement montée sur le DRL. Cela est possible uniquement pour la version DRL-W180. L'option permet au DRL25-W180 d'approcher une position intermédiaire à 90°. Cette position ne peut pas être réglée.
  • Module de programme API
    Des modules fonctionnels d'API sont disponibles pour les modules DRL et PPU-P pick & place. Ils contiennent une séquence de programme et sont utilisés pour un contrôle et une mise en service facilités des produits.
  • N'hésitez pas à nous contacter.