ELM
コンパクトリニア軸
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
リニアダイレクトドライブと形状加工済みレールガイドを備え、位置検出および温度監視用の統合測定システムを内蔵したリニア軸
説明
利点と特長
- 軸にモーターを内蔵
干渉範囲を最小限に抑制 - 低振動・高把持力
最小限の位置決め時間とプロセス安定性を実現 - 摩耗性部品がほぼ皆無
長寿命・高信頼システムを実現 - 各種コントローラー
インターフェースのオプション:PROFINET、EthernetIP、EtherCAT その他多数 - オプション:空圧式重量補正
垂直設置での重量補正およびサイクル時間短縮 - オプション:冷却
一定の力が要求される厳しい用途に、ファンまたは圧縮空気を使用して冷却
オプション、その他
- モジュラー性
このモジュールは標準としてモジュラーシステムの各種コンポーネント多数と組み合わせることができます。当社のサポートは随時ご利用いただけます。 - ロッドロック方式
落下保護タイプでは、リニア軸を停止位置でロックできます。これは、システム停止時の位置の保持 (作動済みロックによる) などに使用されます。 - ファン冷却
冷却システムを使用する場合は、軸の動力、並びに性能を増大させることができます。ファンによる冷却の代わりに、専用の接続部から圧縮空気 (約 0.5 bar ) を吹き込んで冷却することもできます。