ELP 050-H040
コンパクトリニア軸
ID 315724
コンパクトリニア軸 ELP, サイズ: 50, 電動, リニアダイレクトドライブ, バックラッシュのない予圧ローラーガイド
- 最大ストローク: 40 mm
- 最大駆動力: 45 N
技術的詳細
| 駆動方式 | リニアダイレクトドライブ |
|---|---|
| 最大ストローク [mm] | 40.0 |
| 公称駆動力 [N] | 45.0 |
| 最大有効荷重 (水平) [kg] | 3.0 |
| 最大有効荷重 (垂直) [kg] | 2.0 |
| 繰り返し精度 [mm] | ± 0.01 |
| 自重、スライダー含む [kg] | 3.0 |
| スライダーの重量 [kg] | 0.7 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 55.0 |
| IP 保護等級 | 20 |
| クリーンルーム等級 ISO 14644-1 | 5 |
| クリーンルーム等級: ISO 14644-1 | 2015 |
| 騒音発生 [dB(A)] | 58 |
| クリアランス N (トルク負荷の場合) [mm] | 106.0 |
| 長さ X [mm] | 250.0 |
| 幅 Y [mm] | 75.0 |
| 高さ Z [mm] | 61.0 |
| 公称電圧 [V] | 24.0 |
| 定格電流 [A] | 1.0 |
| 最大電流 [A] | 2.1 |
| 電子コントローラー | 内蔵 |
| 通信インターフェース | デジタル I/O |
| デジタル入力端子数 | 2.0 |
| 定格電流ロジック [A] | 0.04 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 26.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 32.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 32.0 |
| 力 Fy 最大 [N] | 1740.0 |
| 力 Fz 最大 [N] | 1740.0 |
| 力 -Fz max. [N] | 1740.0 |
寸法と最大荷重
移動時間、水平
寸法と最大荷重
ここに示す荷重と負荷トルクは、それぞれの負荷の最大値です。複数個の力またはトルクが同時に加わる場合は、その各々に対する許容最大値はこれより小さくなります。
移動時間、水平
- X 軸:
- 速度レベル
- Y 軸:
- ストローク時間
この図は、水平設置位置での平均ストローク時間、最大ストロークおよび一定最大有効荷重を示しています。その他の用途の設計については、ご遠慮なくお問い合わせください。
モデルシリーズに関する一般注意事項
ストローク
これがユニットの最大呼びストロークです。これは、ストッパーの両側で低減できます。
繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。
移動時間
スライダーの純粋な移動時間です。PLC 反応時間は含まれていないため、サイクルタイムの決定時に 考慮する必要があります。
有効荷重
総重量のうち片持ちのアームに取り付けられている重量。最大許容荷重を超えると、製品寿命が短くなることに注意してください。SCHUNKでは、これに対する保証を行うことはできません。
レイアウトまたはコントロール計算
選択したユニットのサイズの検証が必要です。そうでないと、過負荷になる可能性があります。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
周囲条件
このモジュールは主に、きれいな周囲条件で使用するために設計されています。厳しい環境下で使用するとモジュールの寿命が短くなることがあります。その場合、SCHUNKは責任を負いかねますのでご注意ください。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハウジングの材質
コーティングされたアルミ合金
ガイド
バックラッシュのない予圧ローラーガイド
駆動方式
リニアダイレクトドライブ
納品内容
位置決めスリーブのアクセサリーキット、安全関する情報(オンラインで入手可能な製品固有の説明書)
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって