arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KLM 50-H038-ASP 類似のイラスト

KLM 50-H038-ASP

ID 314415

リニア軸 KLM, サイズ: 50, 空圧式, ピストンロッドシリンダー, ボールブッシングガイド, ロッドロック付き

  • 最大ストローク: 38 mm
ストローク [mm] 38.0
伸長力 [N] 120.0
引き込み力 [N] 103.0
繰り返し精度 [mm] 0.02
ピストン径 [mm] 16.0
バー径 [mm] 6.0
最低作動圧力 [bar] 3.0
最大作動圧 [bar] 8.0
呼び作動圧力 [bar] 6.0
ダブルストロークあたりのシリンダー容積/10 mm [cm³] 2.0
全長 [mm] 200.0
IP 保護等級 40
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
クリーンルーム等級 ISO 14644-1 6
クリーンルーム等級: ISO 14644-1 1999
重量 [kg] 1.54
駆動方式 ピストンロッドシリンダー
長さ X [mm] 200.0
幅 Y [mm] 65.0
高さ Z [mm] 45.0
モーメント Mx 最大 [Nm] 9.2
トルク My 最大 [Nm] 30.5
モーメント Mz最大 [Nm] 30.5
クリアランス N (トルク負荷の場合) [mm] 32.5
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 461.0
保持ブレーキ付きタイプ あり

モデルシリーズに関する一般注意事項

繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。

移動時間
スライダーまたはベース本体の純粋な移動時間です。バルブ開閉回数、ホース充填回数または PLC 反応回数はこの部分ではなく、サイクルタイムを計算する時に考慮します。

ストローク
これがユニットの最大呼びストロークです。これは、ショックアブソーバーによって両側で短縮可能です。

レイアウトまたはコントロール計算
ユニットの構成または制御計算については、オンラインで利用可能な Toolbox ソフトウェアの使用を推奨します。 選択したユニットのサイズ確認は必須であり、確認を行わない場合過負荷が発生します。

周囲条件
このモジュールは主に、きれいな周囲条件で使用するために設計されています。厳しい環境下で使用するとモジュールの寿命が短くなることがあります。その場合、SCHUNKは責任を負いかねますのでご注意ください。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

ガイド
ボールブッシングガイド

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

納品内容
近接スイッチ用ダンパーおよびドライバー

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって