PPU-P 10-H145-V045-ASP
ID 314711
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
リニアピックアンドプレースユニット PPU-P, サイズ: 10, 空圧式, ロッドロック付き
- 横ストローク [Y 軸]: 145 mm
- 縦ストローク [Z 軸]: 45 mm
- 最大有効荷重: 1 kg
技術的詳細
| 横ストローク [Y 軸] [mm] | 145.0 |
|---|---|
| 水平ストロークの側面ごとの調整 [Y 軸] [mm] | 12.0 |
| 縦ストローク [Z 軸] [mm] | 45.0 |
| 垂直ストローク、リニア [Z 軸] [mm] | 20.0 |
| 垂直ストロークの側面ごとの調整 [Z 軸] [mm] | 15.0 |
| 停止位置間の高さの最大の差 [mm] | 8.0 |
| 伸長力 [N] | 47.0 |
| 引き込み力 [N] | 57.0 |
| つり上げ力 [N] | 100.0 |
| 設定力 [N] | 86.0 |
| 軸ごとの繰り返し精度 [mm] | ± 0.01 |
| ピストン径 [Y 軸] [mm] | 12.0 |
| ピストン径 [Z 軸] [mm] | 16.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 4.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 5.0 |
| 呼び作動圧力 [bar] | 5.0 |
| サイクルあたりのシリンダー容積 [cm³] | 63.6 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
| 最大有効荷重 [kg] | 1.0 |
| 最大許容サイクルタイム (毎分) [1/min] | 95.0 |
| 重量 [kg] | 4.5 |
| 長さ X [mm] | 62.0 |
| 幅 Y [mm] | 246.5 |
| 高さ Z [mm] | 265.0 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 15.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 15.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 15.0 |
| 保持ブレーキ付きタイプ | あり |
寸法と最大荷重
サイクルタイム
寸法と最大荷重
示されている力は最大値であり、静的にのみ発生します。動的な有効荷重を特定するには、荷重の重心の領域を考慮してください。
サイクルタイム
- X 軸:
- 取付け寸法
- Y 軸:
- サイクルタイム
この図は、テーブル取付け用です。1 サイクルは、2 回の水平動作 (H)、4 回の垂直動作 (V)および 2 x 60 ms のグリッピング時間で構成されています。過負荷発生を防ぐため、必ず選択されたユニットのサイズを確認してください。他のアプリケーション用の設計が必要な場合も、お気軽にお問い合わせください。
モデルシリーズに関する一般注意事項
繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。
サイクルタイム
一般的なピックアンドプレース動作を参照してください。実際のサイクル時間は、ホースの長さまたは直径およびバルブの切り替えまたはPLCの応答時間の影響を受けます。
ストローク
軸方向あたりの最大公称ストロークです。それぞれの側を短くすることができます。
周囲条件
このモジュールは主に、きれいな周囲条件で使用するために設計されています。厳しい環境下で使用するとモジュールの寿命が短くなることがあります。その場合、SCHUNKは責任を負いかねますのでご注意ください。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
有効荷重
総重量のうち片持ちのアームに取り付けられている重量。最大有効荷重を超過する場合および有効荷重領域が守られない場合は、製品寿命が短くなり、シュンクによる保証の対象外となりますので、ご注意ください。