arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
CPS 029-K

CPS 029-K

ID 1590976

Cambi utensili automatici CPS, Dimensioni: 029, Testa di cambio, pneumatico

  • Rilevamento blocco: preparato
  • Numero dei passaggi fluidi: 2
  • Forza Fz max: 2850 N
Version Versione standard
Lock sensing preparato
Locking force [N] 2900.0
Spring force (operating piston) [N] 24.0
Repeat accuracy [mm] 0.015
Weight [kg] 1.0
Max. distance when locking [mm] 1.5
Number of pneumatic feed-throughs 2x G1/8"
Number of pneumatic feed-throughs 4x M5
Lock/unlock main connection M5
Max. permissible XY axis offset [mm] ± 1
Max. permissible angular offset XY [°] ± 0.8
Max. permissible angular offset Z [°] ± 1
Robot-side connection ISO 9409-1-50-4-M6
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 60.0
Min. operating pressure [bar] 4.5
Max. operating pressure [bar] 7.0
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Screw connection diagram 3 x J
Opening time [s] 0.1
Closing time [s] 0.1
Cylinder volume per double stroke [cm³] 15.0
Flow rate at 6 bar (per feed-through) 650 l/min (G1/8")
Flow rate at 6 bar (per feed-through) 150 l/min (M5)
Max. dynamic moment Mx [Nm] 120.0
Max. dynamic moment My [Nm] 120.0
Max. dynamic moment Mz [Nm] 150.0
Max. static moment Mx [Nm] 360.0
Max. static moment My [Nm] 360.0
Max. static moment Mz [Nm] 450.0
Force Fx max. [N] 5500.0
Force Fy max. [N] 5500.0
Force Fz max. [N] 2850.0
Force Fx max. dynamic [N] 1850.0
Force Fy max. dynamic [N] 1850.0
Force Fz max. dynamic [N] 950.0

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Pressione minima
La pressione minima è la pressione minima necessaria per bloccare il sistema. Questa pressione deve essere costantemente presente durante il funzionamento.

Irreversibile
Il cambio utensile automatico è dotato di una funzione di bloccaggio irreversibile che impedisce la caduta dell'utensile in caso di caduta di pressione. Una separazione del master di cambio e dell'adattatore del master è possibile tramite l'azionamento pneumatico del pistone.

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principio di funzionamento
sfere azionate da pistone con molla integrata (per supportare la posizione bloccata del pistone)

Trasmissione fluidi
Variabile in base alle dimensioni tramite moduli opzionali passanti

Corpo
Il corpo è in lega di alluminio molto resistente con rivestimento duro. I componenti funzionali sono in acciaio temprato resistente alla corrosione.

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta