CWA-080-P
ID 305781
- 유체 피드 스루 수: 4
- 포스 Fz 최대: 850 N
- 최대 총 탑재량: 20 kg
技術的詳細
| 권장 핸들링 중량 [kg] | 20.0 |
|---|---|
| 반복 정밀도 [mm] | 0.01 |
| 중량 [kg] | 0.045 |
| 공압 피드 스루 수 | 4.0 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 직접 연결 대상* | PGN-plus 80 |
| 길이 X [mm] | 63.0 |
| 너비 Y [mm] | 42.0 |
| 높이 Z [mm] | 10.0 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 50.0 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 70.0 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 55.0 |
| 포스 Fz 최대 [N] | 850.0 |
**참고로 체인지 마스터(ZK)와 체인지 어댑터(ZA)의 높이가 다릅니다. 합계는 결합된 체인지 시스템의 총 높이를 나타냅니다.
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
올바른 기능을 보장하기 위해 교환 시스템에 작용할 수 있는 모든 힘과 모멘트의 최대 합입니다.
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.
Azionamento
Manuale, da parte del cliente mediante chiave ad esagono incassato
Principio di funzionamento
Girando l'albero filettato si serrano o si allentano i morsetti
Trasmissione fluidi
Passante integrato per linee pneumatiche
Corpo
Il corpo è costituito in lega in alluminio ad alta resistenza e con rivestimento duro. I componenti funzionali sono realizzati in acciaio inossidabile temprato.
La fornitura comprende
Boccole di centraggio per il fissaggio e il collegamento diretto
Garanzia
24 mesi