ERP
Universalschwenkeinheit
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
Elektrische Universalschwenkeinheit mit Direktantrieb und integrierter Steuerung für Schwenkwinkel 45°, 90° oder 180°
説明
Vorteile – Ihr Nutzen
- Ansteuerung über digitale I/O
zur einfachen Inbetriebnahme und schnellen Einbindung in bestehende Anlagen - 10-stufig einstellbare Geschwindigkeit für beide Drehrichtungen
für hohe Flexibilität in der Zykluszeit - Direktantrieb
zum nahezu verschleißfreien Einsatz für eine hohe Lebensdauer - Große Mittenbohrung
zur Durchführung von Kabel und Schläuchen bei gleicher Bauhöhe der Einheit - Schwenkwinkel 45°, 90° oder 180° wählbar
absolute Flexibilität bei der Auswahl des Schwenkwinkels, anwendungsspezifische Winkel sind auf Anfrage erhältlich - Wartungsfrei
für hohe Maschinenverfügbarkeit und geringe Betriebskosten - Modularer Anbau verschiedener Optionen
für die individuelle Anpassung an verschiedene Anwendungsfälle
Optionen und spezielle Informationen
- Manuell einstellbare Drehgeschwindigkeit
Mit zwei integrierten Drehschaltern kann die Geschwindigkeit in beide Drehrichtungen in mehreren Stufen eingestellt werden. - NEU: Version mit lebensmittelkonformer Schmierung (H1G)
als Lösung der Einstiegshürde in MedTech, Lab Automation, Pharma und der Lebensmittelindustrie. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt.