OSE-A22-0-90-R
汎用旋回ユニット
ID 354250
この製品はSCHUNKの定番製品です。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
代替製品:
汎用旋回ユニット OSE, サイズ: 22, 空圧式, 回転角度: 90 °, 停止位置調節範囲: 2 °, 回転方向: 右, エンド位置ダンパー: 油圧ダンパー
- トルク: 1.5 Nm
技術的詳細
| Productgroep | Universele zwenkeenheid |
|---|
De diagrammen zijn geldig voor basiseenheden voor toepassingen met een verticale zwenkas. Daarnaast gelden de diagrammen voor absoluut centrische belastingen met een horizontale zwenkas en met een bedrijfsdruk van 6 bar. Neem de zwenktijden per smoring in acht, anders kan de levensduur afnemen. Wij helpen u graag bij het ontwerpen van andere toepassingen. Bovendien is de maatassistent zwenken van SCHUNK online beschikbaar.
Materiaal behuizing
Aluminium
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Werkingsprincipe
Tandheugelprincipe met dubbele zuiger
Levering
Stroomregelkoppeling, bevestigingsschroeven, O-ring voor rechtstreekse aansluiting, montageschroeven, montage- en bedieningshandleiding met verklaring van de fabrikant
Garantie
24 maanden