arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
OSE-A34-4-90-L 類似のイラスト

OSE-A34-4-90-L

汎用旋回ユニット

ID 354344

汎用旋回ユニット OSE, サイズ: 34, 空圧式, 回転角度: 90 °, 停止位置調節範囲: 2 °, 回転方向: 左, エンド位置ダンパー: 油圧ダンパー

  • トルク: 6.5 Nm
Grupo de produtos Unidade giratória universal
*Os diagramas são válidos para unidades básicas e para aplicações com eixo giratório vertical, bem como para cargas absolutamente cêntricas com eixo giratório horizontal e pressão operacional de 6 bar. Os tempos de rotação por estrangulamento devem ser observados, caso contrário, a vida útil pode ser reduzida. Ficaremos felizes em ajudá-lo a projetar outros aplicativos. Além disso, o assistente de dimensionamento SCHUNK Swiveling está disponível online.

Material da carcaça
Alumínio

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princípio de funcionamento
Princípio de pinhão e cremalheira de pistão duplo

Escopo de fornecimento
Acoplamento de controle de fluxo, parafusos de ajuste, O-ring para conexão direta, parafusos de montagem, instruções de montagem e operação com declaração do fabricante

Garantia
24 meses