説明
利点と特長
- ブラシレス DC サーボモーター
位置、速度、トルクを制御して柔軟に使用可能 - 高いトルク、速度、精度
高い精度ですばやく加速し、短いサイクルタイム - 制御および電源用電子機器はすべて内蔵
分散型制御システムを構築可能 - 幅広い作動オプション
プロフィバス-DP や CAN を経由して、既存の制御コンセプトに簡単に組み込むことが可能 - 標準接続部品と内蔵制御コンセプト
制御および電源用電子機器はすべて内蔵
オプション、その他
- 電子機器内蔵
PDU の電動制御は完全内蔵の制御・電源電子機器が実行します。従って、モジュールに外部制御ユニットを追加する必要はありません。 - 統合が簡単
通信タイプとして PROFIBUS DP や CAN など、さまざまなインターフェースが利用可能です。これにより、産業バスネットワークを構築でき、既存の制御コンセプトに容易に統合することができます。電源供給およびデータ通信用として各種ケーブルが用意されています。 - IP 保護等級
表示された保護クラスは、接続キャップ DMI との組み合わせでのみ達成できます。 - 技術的機能
疑似アブソリュートエンコーダー機能、自由にプログラム可能なシーケンスおよびシュンクモーションプロトコル (SMP) を使用してデジタル I/O またはフィールドバスインターフェース経由で直接コントロール可能 - コントロールタイプ
ポジションコントロール、旋回速度コントロール、パワーコントロール - モニター機能
I²t モニター、電流モニター、停電検知、形状測定エラーモニター、ソフトウェア停止位置モニター、ポジションモニター