PR 070-161-B
ID 307300
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
汎用旋回ユニット PR, サイズ: 70, 電動, 保持ブレーキ付き, 回転角度: > 360 °, ミドル位置、中央位置: 自由にプログラム可能
- ギア比: 161:1
- トルク: 10 Nm
- 定格電流: 4.4 A
- 電源: 24 V
技術的詳細
| 额定转矩 [Nm] | 10.0 |
|---|---|
| 最大扭矩 [Nm] | 51.2 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 25.0 |
| 最大允许质量惯性矩 [kgm²] | 1.4 |
| 重复精度 [°] | 0.03 |
| 传输 | 161:1 |
| 力矩 My max. [Nm] | 40.0 |
| 力 Fx max. [N] | 350.0 |
| 力 Fz max. [N] | 345.0 |
| 制动器 | 是 |
| 重量 [kg] | 1.7 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 55.0 |
| IP 防护等级 | 40 |
| 额定电压 [V] | 24.0 |
| 额定电流 [A] | 4.4 |
| 最大电流 [A] | 8.0 |
| 控制电子元件 | 配套 |
| 能源供应 [V] | 24.0 |
| 编码器系统 | 编码器(增量式) |
| 接口 | PROFIBUS,CAN 总线,4/4 数字 I/O,RS232 |
峰值扭矩作为加速和延迟时的短期传动储备。
最大负载
回转时间图
最大负载
力矩和力可同时产生。
回转时间图
- X 軸:
- 回转时间
- Y 軸:
- 转动惯量
- X軸上部:
- 周期/小时
该图仅适用于采用垂直回转轴的应用或者带回转横轴,质量均匀分布,无重力影响。
产品系列的常规说明
回转时间
仅为模块从静止位置旋转至静止位置的时间。上述时间不包括继电器开关时间或 SPC 反应时间,但是确定周期时必须考虑。周期必须包括与负荷有关的不工作时间。
重复精度
定义为 100 个连续定位循环后目标位置分布。
额定电流
可持续启动。当电流在额定和最大值之间时,必须遵照对应产品说明文件内的注意事项。
电制动器
所安装的电动制动闸用于固定并保持位置,在额定扭矩范围内预防出现动力故障。它无法覆盖所有完整安全功能。
峰值扭矩
峰值扭矩作为加速和延迟时的短期传动储备。
外壳材料
铝合金,涂层
启动
伺服电动,通过无刷伺服电机和增量式编码器控制位置和速度
工作原理
通过无刷直流伺服电机直接驱动谐波传动® 齿轮
标配范围
含调试软件下载二维码的卡片、装配和操作手册、制造商声明、通过 Siemens S7 控制的功能模块。
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求