RM 200-W180-2
Ident.-Nr. 313995
汎用旋回ベーン RM-W, サイズ: 200, 空圧式, フィードスルーなし, ダンパーバージョン: 2, 回転角度: 180 °, 停止位置調節範囲: 5 °
- トルク: 4 Nm
技術的詳細
| 回転角度 [°] | 180 |
|---|---|
| 停止位置調節範囲 [°] | 5 |
| トルク [Nm] | 4.0 |
| IP 保護等級 | 40 |
| 重量 [kg] | 2.1 |
| 搭載荷重なしの回転タイム (1x 旋回角度) [s] | 0.21 |
| 流体消費量 (2x 定格角度) [cm³] | 74.0 |
| 呼び作動圧力 [bar] | 6.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 3.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 8.0 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
| 繰り返し精度 [°] | 0.044 |
| 長さ X [mm] | 80.0 |
| 幅 Y [mm] | 142.0 |
| 高さ Z [mm] | 115.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 18.0 |
| 最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 1800.0 |
大きな荷重がかかる場合は、ショックアブソーバータイプ 2 を使用してください。
旋回モジュールの構成については、オンラインで利用可能な Toolbox ソフトウェアの使用を推奨します。選択したユニットのサイズ確認は必須であり、確認を行わない場合過負荷となる場合があります。
リクエストに応じて、他の角度も可能です。
旋回モジュールの構成については、オンラインで利用可能な Toolbox ソフトウェアの使用を推奨します。選択したユニットのサイズ確認は必須であり、確認を行わない場合過負荷となる場合があります。
リクエストに応じて、他の角度も可能です。
寸法と最大荷重
ダンパーの使用範囲
寸法と最大荷重
表示されたモーメントと力は静的な値であり、同時に発生することがあります確実に衝撃や縦揺れなく旋回するよう、絞りを行う必要があります。スロットリングを行わない場合耐用年数が短くなります。
ダンパーの使用範囲
- X 軸:
- 質量慣性モーメント
- Y 軸:
- 回転角度
产品系列的常规说明
重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。
法兰位置
始终显示在左端位置。从此位置向右顺时针方向旋转。箭头表示旋转方向。
自订旋转角度
可要求提供可达到特殊回转角度和回转范围。
设计或控制算法
对于本装置的配置或控制计算,我们建议采用我们的 Toolbox 软件,可从网上下载。 为了防止发生过载,绝对有必要对选定的装置进行验证。
回转刀片材料
钢
外壳材料
铝合金,阳极氧化
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
工作原理
转子
标配范围
完成运行准备,无近位开关支架,无近位开关
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求