arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
RM 310-W180-2 類似のイラスト

RM 310-W180-2

ID 313997

汎用旋回ベーン RM-W, サイズ: 310, 空圧式, フィードスルーなし, ダンパーバージョン: 2, 回転角度: 180 °, 停止位置調節範囲: 5 °

  • トルク: 22 Nm
Angle de rotation [°] 180
Réglage des fins de course [°] 5
Couple [Nm] 22.0
Indice de protection IP 40
Poids [kg] 8.3
Temps de rotation (1x angle de rotation nominal) sans charge embarquée [s] 0.26
Consommation de fluide (2x angle nominal) [cm³] 251.0
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Pression d'utilisation min. [bar] 3.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Répétabilité [°] 0.046
Longueur X [mm] 125.0
Largeur Y [mm] 250.0
Hauteur Z [mm] 162.0
Moment My max. [Nm] 380.0
Force axiale max. Fz max. [N] 2600.0
La 2e variante d'amortisseur hydraulique ne doit être utilisée que pour les charges plus élevées.
Pour une configuration des modules de pivotement, nous recommandons l'utilisation de notre logiciel Toolbox, disponible en ligne. La vérification du dimensionnement de l'unité choisie est impérativement nécessaire, sinon de surcharges sont possibles.
D’autres angles sont possibles sur demande.

Informations générales concernant la gamme

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position fin de course pour 100 cycles successifs.

Position du flasque
est toujours représentée dans la position finale gauche. À partir de là, il tourne vers la droite dans le sens horaire. La flèche indique le sens de rotation.

Angle de rotation spécifique
Angles de rotation supplémentaires disponibles sur demande.

Choix ou dimensionnement
Pour une configuration ou un calcul de contrôle des unités, nous recommandons l'utilisation de notre logiciel Toolbox, disponible en ligne. La vérification du dimensionnement de l'unité choisie est impérativement nécessaire, sinon de surcharges sont possibles.

Matériau de l'unité de pivotement à palette
Acier

Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principe de fonctionnement
Vérin à palette

Etendue de la livraison
Entièrement opérationnel, sauf sans support détecteur et sans détecteur de proximité

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande