SFL-64-S-090
ID 304569
小型旋回ベーン SFL, サイズ: 64, 空圧式, フィードスルーなし, 回転角度: 90 °, 停止位置調節範囲: 90 °, エンド位置ダンパー: 油圧ダンパー
- トルク: 3.6 Nm
技術的詳細
| 回転角度 [°] | 90 |
|---|---|
| 停止位置調節範囲 [°] | 90 |
| エンド位置ダンパー | 油圧ダンパー |
| トルク [Nm] | 3.6 |
| IP 保護等級 | 52 |
| 重量 [kg] | 0.71 |
| 搭載荷重なしの回転タイム (1x 旋回角度) [s] | 0.11 |
| 流体消費量 (2x 定格角度) [cm³] | 51.0 |
| 呼び作動圧力 [bar] | 6.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 2.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 6.5 |
| 接続ホース径 | 6 x 3.9 x 1.05 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
| セットアップの最大許容慣性 | 500.0 |
| 繰り返し精度 [°] | 0.05 |
| 長さ X [mm] | 64.0 |
| 幅 Y [mm] | 73.5 |
| 高さ Z [mm] | 76.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 0.5 |
| 最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 50.0 |
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
表示されたモーメントと力は静的な値であり、同時に発生することがあります確実に衝撃や縦揺れなく旋回するよう、絞りを行う必要があります。スロットリングを行わない場合耐用年数が短くなります。
产品系列的常规说明
重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。
法兰位置
始终显示在左端位置。从此位置向右顺时针方向旋转。箭头表示旋转方向。
回转时间
小齿轮/法兰围绕标称旋转角旋转的时间。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。
回转刀片材料
钢
外壳材料
铝合金,阳极氧化
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
工作原理
转子
标配范围
定心套、定心销、直接接口 O 型圈,装配和操作手册(带制造商声明)
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求