arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SRM 16-H-180-3-M-6E-SI 類似のイラスト

SRM 16-H-180-3-M-6E-SI

汎用旋回ユニット

ID 1455688

納期はお問い合わせください
汎用旋回ユニット SRM, サイズ: 16, 空圧式, 電気フィードスルー , 誘導型近接スイッチのオプション, 調整可能な位置モニター: あり

  • 回転角度: 180 °
  • 停止位置調節範囲: 3 °
  • エンド位置ダンパー: 油圧ダンパー
  • トルク: 1.47 Nm
  • フィードスルー用のコネクター数: 6
エンド位置ダンパー 油圧ダンパー
回転角度 [°] 180
トルク [Nm] 1.47
トルクの中央位置 [Nm] 1.0
中間位置の数 1 x M (空圧式)
IP 保護等級 65
重量 [kg] 1.31
流体消費量 (2x 定格角度) [cm³] 30.0
呼び作動圧力 [bar] 6.0
最低作動圧力 [bar] 4.0
最大作動圧 [bar] 6.5
接続ホース径 6 x 3.9 x 1.05
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
クリーンルーム等級 ISO 14644-1 5
クリーンルーム等級: ISO 14644-1 2015
繰り返し精度 [°] 0.06
センターボア径 [mm] 10.5
最大許容質量慣性モーメント  [kgm²] 0.03
トルク My 最大 [Nm] 19.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 1100.0
フィードスルー用のコネクター数 6.0
ソケットのサイズ (出力) 4xM8/3-polig2xM8/4-polig
コネクタ―のサイズ (ドライブ) 4xM8/3-polig2xM8/4-polig
芯線数 20.0
最大電圧 [V] 48.0
最大電流/リード線 [A] 1.0
誘導型近接スイッチのオプション あり
調整可能な位置モニター あり
電気フィードスルー付きバージョン あり
誘導センサーバージョン、調整式 あり
すべての組み合わせの完全 / 補足技術データは、以下のカタログまたはschunk.com でご覧いただけます。

モデルシリーズに関する一般注意事項

繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。

ピニオンの位置
常に左停止位置で示されています。ここから右へ時計回りに回転します。矢印は回転方向をはっきり示しています。

ピニオンのネジ位置
90°より小さなスイベル角度をセットする場合、左の終端ストップは完全にたたみ込む必要があります。これは、左の終端ポジションのピニオンのねじ接続図は、正面図に対して90°時計回りに回転し、スイベル角度180°を示します。

特殊な回転角
その他の旋回角度のご要望に対応致します。

停止位置でのトルク
停止位置前の最終的な角度 (約 2°) には、一つの駆動ピストンの力でのみ接近させることができます。このため、複動式モジュールの定格トルクは、この領域で使用可能な定格トルクの約半分のみです。

空圧式中央位置までの移動
は、定格トルクの半分のみを使用して実行されます。

旋回時間
ピニオン / フランジが定格旋回角度を回るのに必要な時間を示します。バルブ開閉回数、ホース充填回数、または PLC 反応回数は含まれず、サイクルタイムを計算するときに考慮されます。

標準的な状態
表示された技術データは、室温 20 °C および大気圧下におけるものです。

ハウジングの材質
アルミニウム (押出形状)

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

作動方式
ダブルピストン、ラックアンドピニオン方式

納品内容
注文仕様のスイベルユニット、アクセサリーキット(芯出しスリーブ、方向性接続用Oリング/詳細内容は取扱説明書を参照)、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって