SRM 20-H-90-3-4P-6E
ID 1414876
- 回転角度: 90 °
- 停止位置調節範囲: 3 °
- エンド位置ダンパー: 油圧ダンパー
- トルク: 2.1 Nm
- フルードフィードスルーの数: 4
- フィードスルー用のコネクター数: 6
技術的詳細
| エンド位置ダンパー | 油圧ダンパー |
|---|---|
| 回転角度 [°] | 90 |
| トルク [Nm] | 2.1 |
| 中間位置の数 | なし |
| IP 保護等級 | 65 |
| 重量 [kg] | 2.12 |
| 流体消費量 (2x 定格角度) [cm³] | 24.0 |
| 呼び作動圧力 [bar] | 6.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 4.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 6.5 |
| 接続ホース径 | 6 x 3.9 x 1.05 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
| クリーンルーム等級 ISO 14644-1 | 5 |
| クリーンルーム等級: ISO 14644-1 | 2015 |
| 繰り返し精度 [°] | 0.05 |
| センターボア径 [mm] | 14.1 |
| 最大許容質量慣性モーメント [kgm²] | 0.16 |
| トルク My 最大 [Nm] | 46.0 |
| 最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 2000.0 |
| フルードフィードスルーの数 | 4.0 |
| フルードフィードスルー内最小圧力 [bar] | -0.8 |
| 流体フィードスルーの最大圧力 [bar] | 8.0 |
| フィードスルーの最大流量 (6 bar の時) [l/min] | 120.0 |
| フィードスルー用のコネクター数 | 6.0 |
| ソケットのサイズ (出力) | 4xM8/3-polig2xM8/4-polig |
| コネクタ―のサイズ (ドライブ) | 6xM12/4-polig |
| 芯線数 | 20.0 |
| 最大電圧 [V] | 48.0 |
| 最大電流/リード線 [A] | 1.0 |
| 電気フィードスルー付きバージョン | あり |
| メディア分配器付きバージョン | あり |
Dimensiones y cargas máximas
最大許容イナーシャ J*
Dimensiones y cargas máximas
Las fuerzas y pares indicados son valores estáticos, válidos para la unidad básica y deben darse simultáneamente. Se debe regular el movimiento de giro para garantizar que no se produzcan impactos ni rebotes. De lo contrario, la vida útil del equipo puede disminuir.
最大許容イナーシャ J*
- X 軸:
- 旋回時間
- Y 軸:
- 質量慣性モーメント
- X軸上部:
- サイクル数 / 時
Información general sobre la serie
Precisión de repetición
se define como la dispersión de la posición final, en 100 ciclos de giro sucesivos.
Posición del piñón
siempre se muestra en la posición final izquierda. Desde aquí, el piñón gira hacia la derecha en el sentido de las agujas del reloj. La flecha indica el sentido de giro.
Esquema de atornillado del piñón
Al ajustar un ángulo de giro inferior a 90 °, el tope izquierdo debe estar completamente girado hacia dentro. Esto significa que la posición final izquierda tiene un diagrama de conexión de atornillamiento en el piñón, que está girado 90 ° en sentido horario en comparación con la vista principal, la cual muestra un ángulo de giro de 180 °.
Ángulo de rotación personalizado
Hay disponibles más ángulos de giro bajo demanda.
Par de giro en la posición final
Tenga en cuenta que los grados finales del ángulo (aprox. 2°) antes de la posición final solo se pueden desplazar con la fuerza de un émbolo de accionamiento. Por lo tanto, los módulos de doble accionamiento solo disponen de aproximadamente la mitad del par de giro nominal en este área.
Giro a la posición central neumática
se ejecuta únicamente la mitad del par de giro nominal.
Tiempo de giro
es el tiempo de rotación del piñón/brida en torno al ángulo de rotación nominal. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos o los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tomarse en consideración para el cálculo de los tiempos de ciclo.
Condiciones normales
Los datos técnicos mencionados, se refieren a un ambiente de trabajo de 20 °C con presión atmosférica.
Material de la carcasa
Aluminio (perfil extruido)
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Principio de funcionamiento
Principio de doble pistón/cremallera/piñón
Material suministrado
Unidad de giro en la variante pedida, juego de piezas adicionales (casquillos de centrado, juntas tóricas para la conexión directa/contenido detallado, véase el manual de instrucciones) e información sobre seguridad. Las instrucciones específicas del producto pueden descargarse en schunk.com/downloads-manuals.
Garantía
24 meses
Características de la vida útil
a petición