arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SRU-plus 30-H-180-90-4-M8 類似のイラスト

SRU-plus 30-H-180-90-4-M8

汎用旋回ユニット

ID 361954

汎用旋回ユニット SRU-plus, サイズ: 30, 空圧式, ダンパー仕様: ハード, 回転角度: 180 °, 停止位置調節範囲: 90 °, ミドル位置、中央位置: なし, 流体フィードスルー付き, 電気フィードスルー付き

  • フルードフィードスルーの数: 4
  • 出力端の E 接続部のサイズ: M8
  • トルク: 9 Nm
エンド位置ダンパー 油圧ダンパー
回転角度 [°] 180
停止位置調節範囲 [°] 90
トルク [Nm] 9.0
中間位置の数 なし
IP 保護等級 67
重量 [kg] 3.4
流体消費量 (2x 定格角度) [cm³] 145.0
呼び作動圧力 [bar] 6.0
最低作動圧力 [bar] 4.0
最大作動圧 [bar] 8.0
接続ホース径 6 x 3.9 x 1.05
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
繰り返し精度 [°] 0.05
長さ X [mm] 203.9
幅 Y [mm] 96.0
高さ Z [mm] 117.5
トルク My 最大 [Nm] 19.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 800.0
ハードダンパーバージョン あり
フルードフィードスルー付きバージョン あり
フルードフィードスルーの数 4.0
流体フィードスルーの最大圧力 [bar] 8.0
電気フィードスルー付きバージョン あり
出力端のE継手の数 6.0
出力端の E 接続部のサイズ M8
芯線数 10.0
最大電圧 [V] 24.0
最大電流/リード線 [A] 1.0
最大総電流 [A] 1.0
クリーンルーム等級 ISO 14644-1 5
クリーンルーム等級: ISO 14644-1 1999
すべてのユニットはFKMバージョンでも利用可能です。詳細はお問い合わせ下さい。

モデルシリーズに関する一般注意事項

繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。

ピニオンの位置
常に左停止位置で示されています。ここから右へ時計回りに回転します。矢印は回転方向をはっきり示しています。

ピニオンのネジ位置
90°より小さなスイベル角度をセットする場合、左の終端ストップは完全にたたみ込む必要があります。これは、左の終端ポジションのピニオンのねじ接続図は、正面図に対して90°時計回りに回転し、スイベル角度180°を示します。

特殊な回転角
その他の旋回角度のご要望に対応致します。

停止位置でのトルク
停止位置前の最終的な角度 (約 2°) には、一つの駆動ピストンの力でのみ接近させることができます。このため、複動式モジュールの定格トルクは、この領域で使用可能な定格トルクの約半分のみです。外部ストッパーを使用すれば、停止位置でもフルトルクを供給することができます。

空圧式中央位置までの移動
は、定格トルクの半分のみを使用して実行されます。

旋回時間
ピニオン / フランジが定格旋回角度を回るのに必要な時間を示します。バルブ開閉回数、ホース充填回数、または PLC 反応回数は含まれず、サイクルタイムを計算するときに考慮されます。

標準的な状態
表示された技術データは、室温 20 °C および大気圧下におけるものです。

ハウジングの材質
アルミニウム (押出形状)

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

作動方式
ダブルピストン、ラックアンドピニオン方式

納品内容
流量制御バルブ、センタリングブッシュ、直接接続用 O リング、取付けネジ (SRU-plus 63 のみ)、組み付け・取扱説明書、メーカーの宣言書付き

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって