단일 모듈 NSE mini 90-25
클램핑 모듈
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
대체 제품:
특히 알루미늄이나 플라스틱 가공과 같이 가벼운 힘이 가해지는 응용 분야나 측정 장치용 미니어처 클램핑 모듈. 특허 받은 구동 개념을 적용한 드라이브 링과 3개의 플랫 클램핑 슬라이드를 통해 구동되는 빠른 교체 팔레트 모듈.
설명
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- SCHUNK 모듈형 시스템
다양한 유형의 기계에 적합한 표준 클램핑 장치의 수많은 조합 - 낮은 높이의 설계
기계의 작업 공간을 확장 - 모든 공압 모듈은 6바의 시스템 압력으로 작동 가능합니다.
추가 압력 증폭기가 필요하지 않습니다. - 짧은 테이퍼를 통한 위치 결정
0.005mm 미만의 반복 정밀도로 매우 쉬운 결합 공정 - 특허받은 이중 스트로크 시스템으로 풀다운 포스 극대화
결과적으로 진동 없는 극단적인 강성 클램핑이 가능 - 끼워맞춤식(Form-fit), 자가유지식 잠금(self-retained locking)
압력 저하 시에도 완전한 풀다운 포스 유지 - 부식 없는 스테인리스강 디자인
긴 제품 수명 및 최대 공정 신뢰성 - 기본으로 터보 통합
기계 성능의 최대 활용을 위해 당기는 풀다운 포스가 최대 300% 증가하여 효율성이 높습니다. - 모든 NSE mini 모듈에 맞는 일관된 단일 크기의 클램핑 핀
혼동이나 부정확한 작동 위험 최소화 - 통합형 슬라이드 모니터링
자동화된 적용분야에서 사용 가능
옵션 및 특별 정보
- 소형 배치와 강력한 힘의 조화 – 작은 피치로 풀다운 포스가 크게 증가된 밀폐형 미니어처 클램핑 모듈
NSE mini 90과 NSE3 사이의 풀 다운 포스 측면에서 격차를 줄이기 위해 VERO-S NSE mini 90-25가 개발되었습니다. 피스톤을 통한 드라이브 운동학 덕분에 퀵 체인지 팔레트 모듈은 100 mm의 일정한 작은 게이지로 더 높은 풀다운 포스를 달성합니다. 이 모듈은 또한 두 개의 원형 클램핑 슬라이드로 밀폐되어 있습니다. 높은 풀다운 포스로 인해 이 모듈은 가벼운 밀링에 매우 적합하며 자동화된 기계 로딩에도 사용됩니다.