arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSC2 grip 65

KSC2 grip 65

소형 부품 클램핑

ID 432344

표준 중심 클램핑 바이스

제품 특징:
  • 가역적 그립 죠
  • VERO-S를 위해 준비됨
  • 가역적 그립 죠
기술 데이터:
  • 치수: 47 x 154 x 67 mm
  • 죠 너비: 65 mm
  • 최대 클램핑 포스: 15 kN
  • 최대 토크: 50 Nm
  • 중량: 2.9 kg
클램핑 바이스의 너비 [mm] 65.0
죠 너비 [mm] 65.0
최대 클램핑 포스 [kN] 15.0
최대 토크 [Nm] 50.0
중량 [kg] 2.9

제공 범위
시스템 죠를 포함한 바이스 및 작동 매뉴얼; 작동 키 미포함