arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSX-C 125-330

KSX-C 125-330

5축 클램핑 바이스

ID 1395044

Standard power-reinforced single-acting vise

제품 특징:
  • 시스템 죠 미포함
  • 조절 가능한 클램핑 중심
  • VERO-S를 위해 준비됨
  • 6각 소켓 연결 포함
  • 클램핑 포스 지속 조절
기술 데이터:
  • 치수: 125 x 330 x 174 mm
  • 클램핑 포스: 5 - 40 kN
  • 중량: 32.5 kg
클램핑 바이스의 너비 [mm] 125.0
높이 [mm] 174.0
최소 클램핑 포스 [kN] 5.0
최대 클램핑 포스 [kN] 40.0
중량 [kg] 32.5

제공 범위
클램핑 레버, 6가 핀 인서트 및 작동 매뉴얼이 포함된 바이스; 시스템 죠, 텐션로드 연장 또는 클램핑 클로 불포함