KSX-C 125-630-L
5osý upínací svěrák
ID 1395048
이 제품은 SCHUNK 클래식 제품입니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
Standardní jednočinný svěrák s posilovačem
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Bez systémových čelistí
- Nastavitelný střed upnutí
- Připraveno pro VERO-S
- S šestihrannou spojkou
- Kontinuální nastavování upínací síly
- Rozměry: 125 x 630 x 125 mm
- Upínací síla: 5 - 40 kN
- Vlastní hmotnost: 35.5 kg
기술 세부 정보
| Šířka upínacího svěráku [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Výška [mm] | 125.0 |
| Min. upínací síla [kN] | 5.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 40.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 35.5 |
Rozsah dodávky
Svěrák včetně upínací páky, šestihranná vložka a návod k obsluze; bez systémových čelistí, bez nástavce napínací tyče nebo upínacích drápů