SVAGG-40-L Basic
진공 장치
ID 425052
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
대체 제품:
표준 진공 클램핑 기술
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2023-06-30
- 로 교체되다: 1654192
- 진공 장치
- 최대 클램핑 표면: 10000 cm²
- 치수: 1024 x 435 x 965 mm
- 연결 Ø D: 25 mm
- 최대 진공: -980 mbar
- 최대 석션 용량: 40 m³/h
- 스토리지 용량: 80 l
- 사운드 레벨: 64 dB(A)
- 정격 출력: 1.1 kW
- 중량: 85 kg
기술 세부 정보
| Longueur [mm] | 1024.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 435.0 |
| Hauteur [mm] | 965.0 |
| Raccord Ø D [mm] | 25.0 |
| Vide max. [mbar] | -980.0 |
| Surface de serrage max. [cm²] | 10000.0 |
| Capacité d'aspiration max. [m³/h] | 40.0 |
| Volume de stockage [l] | 80.0 |
| Niveau de bruit [dB(A)] | 64.0 |
| Puissance nominale [kW] | 1.1 |
| Fréquence [Hz] | 50.0 |
| Indice de protection IP | 54 |
| Poids [kg] | 85.0 |
General notes about the series
Important notes on system design
A complete system comprises a matrix plate and a vacuum unit. In addition to the vacuum on/off and fill level monitoring functions, the vacuum unit from SCHUNK also includes system monitoring using an integrated vacuum switch that can be synchronized with the machine control system on site via the interface. If there is a loss of clamping force, the machining process can be automatically interrupted.