arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
관통 구멍 미포함 AZB OTT SK 40 유사 그림

관통 구멍 미포함 AZB OTT SK 40

리텐션 노브

ID 9938214

리텐션 노브 관통 구멍 미포함 AZB OTT SK 40
  • 리텐션 노브, 관통 구멍 불포함 Ott 링 그루브
  • 직경 D1: 25 mm
  • 길이 L1: 53 mm
D1 [mm] 25.0
D2 [mm] 21.1
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 53.0
L2 [mm] 25.0
L3 [mm] 13.6
G1 M16
중량 [kg] 0.213

Version
Retention knob, Ott-ring groove without through-hole