arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
AZB OTT SK 50 avec passage au centre Illustration similaire

AZB OTT SK 50 avec passage au centre

Embouts

ID 9938213

Embouts AZB OTT SK 50 avec passage au centre
  • Embout de tirage, rainure à gorge Ott avec passage au centre
  • Diamètre D1: 39.3 mm
  • Longueur L1: 65 mm
D1 [mm] 39.3
D2 [mm] 32.0
D3 [mm] 25.0
L1 [mm] 65.0
L2 [mm] 25.0
L3 [mm] 13.35
G1 M24
Gewicht [kg] 0.053

Ausführung
Anzugsbolzen Ott-Ringnut mit Durchgangsbohrung