arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KMRS SCAPTO C5 Vergelijkbare illustratie

KMRS SCAPTO C5

Sleutel voor buisje voor koelvloeistof

ID 1422543

KMRS SCAPTO C5, Sleutel voor buisje voor koelvloeistof
  • Voor de interface: SCHUNK CAPTO C5
  • Diameter: 7 mm
Voor de interface SCHUNK CAPTO C5
D1 [mm] 7.0
D2 [mm] 15.0
L1 [mm] 120.0
Gewicht [kg] 0.15