arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
BSWS-ABRM-PGZN-plus 125

BSWS-ABRM-PGZN-plus 125

Rychlovýměnný systém čelistí

ID 1420854

Polotovary prstů pro systém rychlé výměny čelistí BSWS-M-PGZN-plus, Velikost: 125

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Vlastní hmotnost [kg] 0.86
Počet podle ident. čísla 1.0
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 130.0
Max. přípustný moment zatížení My [Nm] 225.0
Max. příp. síla Fx [N] 2815.0
U BSWS-BM je výšková stejnoměrnost s tolerancí jen ±0,.05 mm a přesnost výměny nástavbové čelisti ve spojení s BSWS-A má toleranci ±0,02 mm.

Obecné pokyny k řadě

Limity zatížení
Max. přípustný moment zatížení vyplývající z délky prstu, síly a vyskytujících se zátěží vyplývajících ze zrychlení/momentů nesmí být překročen. Totéž platí pro max. přípustnou sílu Fx. Bez ohledu na to je nutné dodržet maximální přípustnou délku prstů a hodnoty přípustného zatížení použitého chapadla.

Materiál čepu adaptéru
Ocel

Spouštění
Manuálně, bez nářadí

Záruka
24 měsíců

Rozsah dodávky
Základna a adaptér zvlášť v různých množstvích, bezpečnostní informace (návod pro konkrétní výrobek je k dispozici online)