arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
BSWS-B 300 類似のイラスト

BSWS-B 300

ジョークイック・チェンジ システム

ID 303037

クイックジョーチェンジシステムのベース BSWS-PGZN-plus, サイズ: 300, フィンガーインターフェース: BSWS-A 300

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Vlastní hmotnost [kg] 2.0
Počet podle ident. čísla 1.0
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 130.0
Max. přípustný moment zatížení My [Nm] 1220.0
Max. příp. síla Fx [N] 12430.0
Max. přípustná síla Fz [N] 4000.0
Rovnoměrnost výšky BSWS-B je +/- 0,05 mm a přesnost výměny horní čelisti ve spojení s BSWS-A je +/-0,02 mm.

Obecné pokyny k řadě

Limity zatížení
Max. přípustný moment zatížení vyplývající z délky prstu, síly a vyskytujících se zátěží vyplývajících ze zrychlení/momentů nesmí být překročen. Totéž platí pro max. přípustnou sílu Fx. Bez ohledu na to je nutné dodržet maximální přípustnou délku prstů a hodnoty přípustného zatížení použitého chapadla.

Uzamčení
Uzamykací plochy musí zůstat bez maziva a oleje.

Materiál čepu adaptéru
Ocel

Spouštění
Manuálně pomocí imbusového klíče

Záruka
24 měsíců

Rozsah dodávky
Základna a adaptér zvlášť v různých množstvích, bezpečnostní informace (návod pro konkrétní výrobek je k dispozici online)