BSWS-UR 64
ID 302991
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
기술 세부 정보
| 중량 [kg] | 0.01 |
|---|---|
| ID당 숫자 | 1.0 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 130.0 |
| 최대 허용 하중 회전력 My [Nm] | 29.0 |
| 최대 허용 가능 포스 Fx [N] | 510.0 |
최대 로드
부하 다이어그램
최대 로드
가속도/토크의 결과 적용 시 핑거 길이(l), 포스(Fx) 및 발생 로드에서 기인하는 최대 허용 로드 모멘트(M=Fx*l)를 초과해서는 안 됩니다. 동일한 사항이 최대 허용 가능 포스 Fx에 적용됩니다. 이와 별개로, 사용된 그리퍼의 최대 허용 가능 핑거 길이와 허용 가능 로드 값에 주의를 기울여야 합니다.
부하 다이어그램
- X축:
- 핑거 길이
- Y축:
- 죠당 포스
- Gruene Flaeche
- 허용 범위
- Rote Flaeche
- 허용 불가 범위
General notes about the series
Load limits
The max. permissible moment of load resulting from the finger length, the force, as well as the loads occurring from acceleration/torques must not be exceeded. The same applies to the max. permissible force Fx. Independently of this, attention needs to be paid to the max. permissible finger length and the permissible load values for the gripper used.
Locking
The locking surfaces must be kept free of greases and oils.
Adapter pin material
Steel
Actuation
Manually with hexagon socket wrench
Warranty
24 months
Scope of delivery
Base and adapter separately in different quantities, safety information (product-specific instructions available online)