KA BW12-L 3P-0500-PNP
케이블
ID 301507
연결 케이블, 플러그인 연결 크기: M12, 각진 소켓
- 스위칭 유형: PNP
- 연결: M12
- 와이어 수: 3
- 케이블 길이: 5 m
- 최대 전류: 4 A
기술 세부 정보
| Pripojenie na strane senzora | Uhlová zásuvka |
|---|---|
| Bočný snímač závitu | M12 |
| Uhlový konektor, jednostranný snímač [°] | 90 |
| Konektor na strane riadiacej skrine | otvorené drôty |
| Obojstranná uhlová skrinka [°] | 0 |
| Počet vodičov | 3.0 |
| Prierez kábla [mm²] | 0.34 |
| Max. prúd na jeden vodič [A] | 4.0 |
| Max. prúd [A] | 4.0 |
| Verzia s uhlovým PNP | áno |