arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KA BW9-L7P-0500 유사 그림

KA BW9-L7P-0500

케이블

ID 323003

Cabo de conexão – adequado para correntes de arrasto e alta resistência à torção, Tamanho da conexão de encaixe: M9, Soquete angulado

  • Conexão: M9
  • Número de fios: 7
  • Comprimento do cabo: 5 m
  • Máx. atual: 1 A
Lado do sensor de conexão Soquete angulado
Sensor de rosca lateral M9
Conector angular, lado do sensor [°] 90
Lado do gabinete de controle do conector fios de arame abertos
Gabinete de controle de ângulo lateral [°] 0
Número de fios 7.0
Seção transversal do fio [mm²] 0.14
Corrente máxima por fio [A] 1.0
Máx. atual [A] 1.0