arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KA GLN1208-IO-00500-A 類似のイラスト

KA GLN1208-IO-00500-A

ケーブル

ID 1395471

接続ケーブル発動 - ドラグチェーンおよびトーション互換性あり, プラグイン接続のサイズ: M12, ストレートソケット

  • 接続: M12
  • 芯線数: 8
  • ケーブル長: 5 m
  • 最大電流: 2 A
接続部、センサー側 ストレートソケット
センサー側はねじ山付き M12
L 形コネクター、センサー側 [°] 0
コネクター、制御盤側 オープンより線
アングル、制御盤側 [°] 0
芯線数 8.0
芯線断面積 [mm²] 0.25
最大電流/リード線 [A] 2.0
最大電流 [A] 2.0