KA WLN0804-IO-01000-A
케이블
ID 1310381
전압 공급/신호 연결 케이블 - 드래그 체인 및 비틀림 방지 M8 소켓, 각진형, 플러그인 연결 크기: M8, 각진 소켓
- 연결: M8
- 와이어 수: 4
- 케이블 길이: 10 m
- 최대 전류: 4 A
기술 세부 정보
| Connection sensor side | Angled socket |
|---|---|
| Thread sensor sided | M8 |
| Angled connector, sensor side [°] | 90 |
| Connector control cabinet side | open wire strands |
| Angle control cabinet sided [°] | 0 |
| Number of wires | 4.0 |
| Wire cross section [mm²] | 0.34 |
| Max. current per wire [A] | 4.0 |
| Max. current [A] | 4.0 |