KA WLN0804-LK-00500-A
cabo
N.º de identificação 307765
Cabos de conexão, Tamanho da conexão de encaixe: M8, Soquete angulado
- Conexão: M8
- Número de fios: 4
- Comprimento do cabo: 5 m
- Máx. atual: 4 A
기술 세부 정보
| Lado do sensor de conexão | Soquete angulado |
|---|---|
| Sensor de rosca lateral | M8 |
| Conector angular, lado do sensor [°] | 90 |
| Lado do gabinete de controle do conector | fios de arame abertos |
| Gabinete de controle de ângulo lateral [°] | 0 |
| Número de fios | 4.0 |
| Seção transversal do fio [mm²] | 0.34 |
| Corrente máxima por fio [A] | 4.0 |
| Máx. atual [A] | 4.0 |
| Versão PNP angular | sim |