arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KA WLN1205-IOL-00500-A 유사 그림

KA WLN1205-IOL-00500-A

케이블

ID 1387210

IO 링크 연결 케이블 - 드래그 체인 및 뒤틀림 호환 가능, 플러그인 연결 크기: M12, 각진 소켓

  • 연결: M12
  • 와이어 수: 5
  • 케이블 길이: 5 m
  • 최대 전류: 20 A
연결 센서 면 각진 소켓
스레드 센서 측면 M12
각도형 커넥터, 센서 측 [°] 90
연결 제어 캐비닛 면 와이어 스트랜드 열기
각도형 제어 캐비닛 측면 [°] 0
와이어 수 5.0
와이어 단면 [mm²] 0.34
와이어당 최대 전류 [A] 4.0
최대 전류 [A] 20.0