UZB 160
Griffa intermedia universale
ID 300046
Griffa intermedia universale UZB, Dimensioni: 160, Interfaccia griffa: PGN-plus 160
- Passo: 4 mm
- Corsa di regolazione max.: 79 mm
기술 세부 정보
| Corsa di regolazione max. [mm] | 79 |
|---|---|
| Passo [mm] | 4.0 |
| Peso [g] | 620.0 |
| Coppia di carico max. consentita [Nm] | 235.0 |
| Forza Fx massima consentita [N] | 1800.0 |
La slitta della ganascia intermedia universale UZB-S è disponibile a partire dalla dimensione 80 come componente singolo. Per le dimensioni inferiori la rimozione della slitta non è possibile.
Carichi max.
Diagramma di carico
Carichi max.
Non superare mai il carico di coppia massimo ammissibile (M=Fx*l) risultante da lunghezza griffe (l), forza (Fx), e carichi presenti durante l'applicazione dovuti ad accelerazioni/coppie. Lo stesso vale per la massima forza ammissibile Fx. Occorre comunque prestare attenzione alla lunghezza massima ammissibile delle griffe e ai valori di carico consentiti per la pinza utilizzata.
Diagramma di carico
- X축:
- Lunghezza delle dita
- Y축:
- Forza per ganascia
- Gruene Flaeche
- Campo ammissibile
- Rote Flaeche
- Campo non ammissibile