arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
UZB 40 유사 그림

UZB 40

범용 중간 죠

ID 300040

범용 중간 죠 UZB, 크기: 40, 핑거 인터페이스: PGN-plus 40

  • 그리드 치수: 1 mm
  • 최대 조절 이동: 20 mm
최대 조절 이동 [mm] 20
그리드 치수 [mm] 1.0
중량 [g] 40.0
최대 허용 가능 로딩 토크 [Nm] 4.5
최대 허용 가능 포스 Fx [N] 130.0
UZB-S 범용 중간 죠의 슬라이드는 유닛 크기 80부터 개별 구성품으로 이용할 수 있습니다. 더 작은 크기에 맞게 슬라이드를 제거할 수 없습니다.