UZB 50
범용 중간 죠
ID 300041
범용 중간 죠 UZB, 크기: 50, 핑거 인터페이스: PGN-plus 50
- 그리드 치수: 1.5 mm
- 최대 조절 이동: 33 mm
기술 세부 정보
| 최대 조절 이동 [mm] | 33 |
|---|---|
| 그리드 치수 [mm] | 1.5 |
| 중량 [g] | 70.0 |
| 최대 허용 가능 로딩 토크 [Nm] | 8.5 |
| 최대 허용 가능 포스 Fx [N] | 160.0 |
UZB-S 범용 중간 죠의 슬라이드는 유닛 크기 80부터 개별 구성품으로 이용할 수 있습니다. 더 작은 크기에 맞게 슬라이드를 제거할 수 없습니다.
Max. loads
부하 다이어그램
Max. loads
The max. permissible moment of load (M=Fx*l), resulting from the finger length (l), the force (Fx), and the loads occurring during application resulting from acceleration/torques must not be exceeded. The same applies to the max. permissible force Fx. Independently of this, attention needs to be paid to the max. permissible finger length and the permissible load values for the gripper used.
부하 다이어그램
- X축:
- 핑거 길이
- Y축:
- 죠당 포스
- Gruene Flaeche
- 허용 범위
- Rote Flaeche
- Inadmissible range